アクセスコントロール CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

品番: DK 7010180

ラックへのアクセスを制御および監視するユニットです。

品番:
DK 7010180
仕様
アクセスコントロール
製品説明
1台のアクセスコントロールには、ハンドル2個と読み取り装置2個を接続できます。CMC III プロセッシングユニット、PDU または IoT インターフェースのウェブサイト経由で、異なる暗証番号や非接触 IC カードとハンドルをリンクさせることができるので、CMC III プロセッシングユニット、PDUまたは IoT インターフェースと接続されているすべてのハンドルを、たった1台の読み取り装置で制御することが可能になります。また、内蔵の赤外線センサーにより、制御されたドアの状態 (開いている/ 閉じている) も監視されます。さらに、センサーには、破壊行為が検出されたときにアラームを送信する、振動センサーも搭載されています。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法
ハンドル2個と読取装置2個を接続し、ドアを監視します
IR (赤外線) センサー内蔵
内蔵の破壊行為感知センサー
材質
プラスチック
表面
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
RAL 9005
同梱品
センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
CANバスへの接続
直接
インターフェース
2 x RJ45 CANバス
2 x RJ12
2 x 平形差込端子
ポート
寸法:
幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.166 kg
総質量
0.169 kg
関税率番号
85311095
ETIM 9
EC002627
製品説明
DK アクセスコントロール、CAN バスインターフェース経由で接続、幅x高さx奥行 110x30x40 mm、RAL 9005
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Quick guide
マニュアル
データシート
Visio Shapes