- 品番:
- DK 7200450
- 製品説明
- CMC-TC センサー類や CMC III VX オンラインクイックハンドルへのケーブルの延長や CMC III アクセスセンサー 7030.128 (センサー1個あるいは一連のセンサー) の接続ケーブルとして使用します。
- 用途
- センサーケーブル延長
- 長さ
- 5 m
- 寸法:
- 長さ: 5 m
- インターフェース/接続箇所
- プラグ (タイプ): RJ12
ソケット(タイプ): RJ12 - 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.56 kg
- 総質量
- 0.581 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177201736
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253