アクセス管理 アクセスコントロールと読取装置 効率的なアクセス制御:ラックシステムへのアクセスを制御、そして監視することができます。 アクセスコントロールと読取装置 非接触 IC カード Mifare Classic 本人認証用 ICカード、CMC III カードリーダーが必要です。 製品へ アクセスコントロールと読取装置 CMC III アクセスコントロール ラックへのアクセスを制御および監視する CMC III ユニット。 製品へ アクセスコントロールと読取装置 テンキー入力装置 CMC III および IoT インターフェース用 ドアのアクセス管理に使用します。 製品へ アクセスコントロールと読取装置 トランスポンダー読み取り装置 CMC III および IoT インターフェース用 ドアのアクセス管理に使用します。 製品へ アクセスコントロールと読取装置 トランスポンダー読み取り装置 CMC III用 トランスポンダを使って、開扉をチェックするための読み取り装置。 製品へ アクセスコントロールと読取装置 CMC III CANバスアクセス ハンドルおよびドアをモニタリングするための読み取り装置の接続に使用します。 製品へ