火災報知および消火設備 火災報知および消火設備 DET-AC 火災報知および消火システムは、包括的な火災防護コンセプトに不可欠な要素です。これらは、人命だけでなく、財産や業務プロセスも保護します。 火災報知および消火設備 DET-AC 火災報知および消火設備 DET-AC III Master DET-AC プラスは小型の火災報知および消火装置で、煙吸引システムが付いており、1高さユニットに取り付けられています。 製品へ 火災報知および消火設備 DET-AC パイプキット DET-AC III / EFD III 用 火災報知および消火設備 DET-AC III Master、および火災早期検出装置 EFD III用パイプキット。 製品へ 火災報知および消火設備 DET-AC シーリングキット DET-AC III マスター/スレーブとの組み合わせで VX IT および LCP 用シーリングキット。 製品へ 火災報知および消火設備 DET-AC 補足ユニット DET-AC III Slave DET-AC III Slave装置との組み合わせで、連結ラック5台までの消火が可能になります。 製品へ