- 製品番号:
- DK 7338.220
- 製品説明
- EFDプラスは小型の火災早期検知装置で、アクティブな煙吸引システムが付いています。組込のファンは連続的にエンクロージャーから吸気し、これを二つのスモークセンサーに送ります。最初のスモークセンサーは高感度で、予備アラームを出します。2つ目のスモークセンサーは本アラームを出します。
- メリット
- 早期の火災検知
- 自動消火
- 革新的な消火ガス Novec™ 1230、気候に優しい、IT コンポーネントに対して無害、非導電性
- 19インチスライドイン型ユニット、わずか 1 U
- 消火剤
- タイプ: –
- インターフェース
- 3 x RJ12 (CMCへ接続)
- その他のリレー出力3個 (最大接点容量 24 V DC/0.5 A)
- 無停電商用電源動作
- 2 x 12 V, 2.2 A/約 4時間
- Number controlled enclosures (max.)
- 5
- Number slave modules (max.)
- 5
- Display
- LCD ディスプレイ、テキスト表示対応
- センサー技術
- 異なる散乱光センサー 2個
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 44 mm
奥行: 500 mm - 動作温度範囲
- 10 °C...35 °C
- 保管温度範囲
- -15 °C...40 °C
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 240 V AC
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 8 kg
- 総質量
- 14 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177652521
- ECLASS 8.0
- 40040104
- 製品説明
- Early fire recognition through active air intake and continuous, monitoring of the air for thermal additives produced during the, pyrolysis phase., Technical data:, Height: 44.45 mm = 1 RU
- 適合宣言書
- CE適合宣言書