CMC III、LTE ユニット

品番: DK 7030571

CMC III LTE ユニット は、アラームメッセージを SMS によって、ISDN または LTE 経由で確実に伝えます。

品番:
DK 7030571
製品説明
冗長伝送路の確立用、またはネットワークインフラが整っていない場合は、アラーム転送用にも使用可能。アラームメッセージは SMS として実行されます。自動切り替え機能を備え、LTE (4G)、UMTS (3G)、GSM (2G) に対応しています。帯域と周波数を参照してください。市販の SIM カードは、ユーザー様に手配して頂くことになります。
仕様
CMC III LTE ユニットは、4G、3G、および 2G モバイルネットワークにおける次の周波数帯域で使用できます:
4G LTE 周波数帯 1 (2100 MHz)
4G LTE 周波数帯 3 (1800 MHz)
4G LTE 周波数帯 8 (900 MHz)
4G LTE 周波数帯 20 (800 MHz)
4G LTE 周波数帯 28 (700 MHz)
3G UMTS 周波数帯 1 (2100 MHz)
4G UMTS 周波数帯 8 (900 MHz)
2G GSM (900 MHz)
2G GSM (1800 MHz)
材質
プラスチック
塗装色
フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
同梱品
CMC III、LTE ユニット
RJ12 ケーブル
マグネット式固定脚付きアンテナ
Serial interface
2 x RJ12
寸法:
幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 132 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
保管温度範囲
45 °C...85 °C
1パック
1 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.645 kg
関税率番号
85176200
EAN
4028177926011
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Quick guide
マニュアル