LED ライトストリップ CMC III用

品番: IT 7030950

ネットワークラック / サーバーラック内の、カラーによるステータス表示に使用します。エラーが発生すると、バーライトのカラーは設定に応じ、切り替わります。

品番:
IT 7030950
製品説明
ネットワークラック / サーバーラック内の、色によるステータス表示に使用します。エラーが発生すると、バーライトのカラーは設定に応じ、切り替わります。
メリット
RGB LED バーライトを 24V (DC) 電源ユニットに直接接続することによるスタンドアローン稼働
内蔵のマグネット式固定具が実装作業を楽にします
機能方法
CMC III を介して操作・作動
CMC III I/O ユニットの4つあるリレー接続箇所のうちの3つを介して接続します
プロセッシングユニット / コンパクトのアラームリレーを介して接続します、カラーチェンジ付き
CMC III 電源ユニットに直接接続します
LED バーライトの3本の接続ケーブルはそれぞれ、赤、緑、青の三原色を制御します。2色または3色が同時に制御すると、対応する二次色も生成できます。センサーの警告またはアラームへのリンクは、CMC III システム内のタスクリンクを介して作成されます。
材質
アルミニウム
プラスチック
同梱品
LED ライトストリップ、マグネット式固定具を含む
接続ケーブル 0.1 m
延長ケーブル 2.4 m、CMC III I/O ユニット用のプラグが4つ付いています
Ballast
電圧フリー電子安定器
可能な連結
コネクタ経由で給電
ドアスイッチ
直接配線(照明の連結に)
光源
LED
保護等級
I (アース線)
照明器具、取り付け方式
ねじ固定式
DC の場合
1.1 A
寸法:
幅: 18 mm
高さ: 1,830 mm
奥行: 24.2 mm
ソケット
D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
定格電圧
24 V (DC)
仕様 (コンセント)
D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.28 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177951563
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
製品説明
LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue
資料
Quick guide
マニュアル