接続ケーブル 電源ユニット用

品番: SM 6450060

片側に冷間機器プラグが付いています。長さ:1.5 m。

品番:
SM 6450060
同梱品
IEC 電気機器コネクター (ソケット) C13 が片側に付いている接続ケーブル
寸法:
長さ: 1.5 m
長さ
1.5 m
1パック
1 個
純質量
0.112 kg
総質量
0.2 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177398979
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SM Connection cable, For power pack, with IEC 60 320, L: 1,5 m