RFID タグ

品番: DK 7890020

設置したハードウェアの、すべての情報の直接の保存用。

品番:
DK 7890020
製品説明
コンポーネントごとに、RFIDタグ1つを必要とします。各タグに「ユニークID」(UID、1回使用のみのID)が備えられており、この変更はできません。そうしないと、タグの ISO 15693 適合のデータが書き換えられてしまうからです。納品時には、タグには何も書き込まれていません。タグはそれぞれ 19インチ取り付けブラケットの内側/右側に貼付されます。そのため、タグには接着用の面が備えられています。それから、コンポーネントがタグと共に19インチ実装面にねじ留めされます。
機能方法
書き込み済みRFIDタグ、パッシブ(13.56 MHz)
1パック
20 個
純質量
0.6 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK RFID tags, Unwritten tags, Each tag has a "Unique ID", 1 RFID ag is required for each component, For identification of installed 482.6 mm (19") components