RFID コントローラー

品番: DK 7890500

RFID アンテナとCANバス DRCとの接続に使用します。

品番:
DK 7890500
製品説明
このコントローラーは、19インチマウンティングフレームのRFIDリーダー(アンテナ)をCMCと接続します。これを介して、CMCは自動的な変更を通報し、エンクロージャーを取り付けコンポーネントと共にグラフィックに描出し、キャパシティ管理を行います。ラックごとに、RFIDコントローラー1台を必要とします。
材質
プラスチック
インターフェース
RJ45
2 x ミニDIN(RFIDフレーム/フロアリーダーとの接続)
寸法:
幅: 136 mm
高さ: 44 mm
奥行: 129 mm
1パック
1 個
純質量
0.46 kg
総質量
0.55 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK RFID controller, WHD: 136x44x129 mm, RJ45, 2x Mini-DIN
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書