この製品の販売終了日:: 2025/01/30
- 製品番号:
- DK 9055.312
- 製品説明
- このユニットは引き出しに収納されていて一番前まで引き出すと軽く固定されます。モニター部を開けて使用します。ゆえに、このユニットに必要なスペースは、ラック内の 19インチ マウンティングレール上の 1U のみです。
- メリット
- ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応
- ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。
- フロント側はロックできます。
- 一人で簡単に取り付け可能
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- モニター/キーボードユニット、高さ1U
VGAケーブル
DVI ケーブル
USB ケーブル
Schuko (シュコー) 電源ケーブル
17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備
2 x PS/2 ケーブル
キーボード
タッチパッド内蔵 - 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- モニターユニットが閉じられているときの最大消費電力
- 1 W
- 稼働中の最大消費電力
- 32 W
- インターフェース
- VGA (D-SUB HD 15ピン)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- プラグ (タイプ)
- 電気機器コネクター(プラグ型) C14
- レイアウト
- 米国式
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 680 mm - 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 取り付け可能寸法
- 取り付け可能奥行き(最小): 680 mm
取り付け可能奥行き(最大): 850 mm - ディスプレイ特性
- 斜流: 432 mm(17インチ)
サイズ: 4:3
コントラスト比: コントラスト比: 約1000:1
ディスプレイ輝度: 350 cd/m²
解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル
色の数: 16,700,000 - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 15.85 kg
- 総質量
- 17.25 kg
- 関税率番号
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- 製品説明
- DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, US-english, RAL 7035
- 適合宣言書
- CE適合宣言書
- 資料
- Info sheet