モニター/キーボードユニット 17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備

品番: DK 9055410

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ スライドイン型ユニット。英語またはドイツ語のキーボードレイアウト。スライドレール付き。

品番:
DK 9055410
製品説明
このユニットは引き出しに収納されていて一番前まで引き出すと軽く固定されます。モニター部を開けて使用します。ゆえに、このユニットに必要なスペースは、ラック内の 19インチ マウンティングレール上の 1U のみです。
メリット
ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応
ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。
フロント側はロックできます。
一人で簡単に取り付け可能
塗装色
RAL 9005
同梱品
モニター/キーボードユニット、高さ1U
VGAケーブル
DVI ケーブル
USB ケーブル
Schuko (シュコー) 電源ケーブル
17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備
2 x PS/2 ケーブル
キーボード
タッチパッド内蔵
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
モニターユニットが閉じられているときの最大消費電力
1 W
稼働中の最大消費電力
32 W
インターフェース
VGA (D-SUB HD 15ピン)
DVI
1 x USB
PS/2
プラグ (タイプ)
電気機器コネクター(プラグ型) C14
レイアウト
ドイツ式
品番について
納期についてはお問合せ下さい
寸法:
幅: 482.6 mm
奥行: 680 mm
動作温度範囲
5 °C...45 °C
取り付け可能寸法
取り付け可能奥行き(最小): 680 mm
取り付け可能奥行き(最大): 850 mm
ディスプレイ特性
斜流: 432 mm(17インチ)
サイズ: 4:3
コントラスト比: コントラスト比: 約1000:1
ディスプレイ輝度: 350 cd/m²
解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル
色の数: 16,700,000
1パック
1 個
純質量
15.827 kg
総質量
16.66 kg
関税率番号
85286200
EAN
4028177638396
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
製品説明
DK Monitor/keyboard unit, WHD: 482.6 mm (19")x1 Ux680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, german, RAL 9005
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル