CMC III センサー

品番: DK 7030111

CMC III 温度センサー/湿度センサー

品番:
DK 7030111
仕様
温度センサー/湿度センサー
製品説明
CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法
設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。
CMC III 温度/湿度センサーは、エンクロージャー内の気温および湿度を監視します。
センサーには、温度センサーおよび湿度センサーが内蔵されています。
材質
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
同梱品
センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
温度センサー/湿度センサー
CANバスへの接続
直接
インターフェース
2 x RJ45 CANバス
IoT インターフェースごとの最多ログイン数
32
PU コンパクト最多ログイン数
4
PU 最多ログイン数
32
PDU 最多ログイン数
16
測定方法
温度センサーチップ
湿気センサーチップ
寸法:
幅: 80 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.16 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
90268020
EAN
4028177659490
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III Temperature/humidity sensor, WHD: 80x28x40 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書
資料
Quick guide
マニュアル
データシート
Graphics