- 品番:
- DK 7030.040
- 製品説明
- ソフトウェアを介して、リレーは測定値に連動され、特定状況下での作動が可能になります。これにより機器の制御、および、信号の伝送が可能になります。プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません。
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 出入り口が密集しているので、わずかなスペースで足ります。
- 機能方法
- プロセスユニットによる、バスへの自動連続番号配布
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 内蔵のLEDによるステータス表示
- ポテンシャルフリー(無電位)信号用インプット
- リレー出力 (切替接点)、最大負荷 24 V (DC) 1 A
- 材質
- プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
- 同梱品
- CMC III I/O ユニット
平面へ取り付けるための固定部品を含む
- バスシステム インターフェース
- 2 x RJ45 CANバス
- インターフェース
- デジタルインプット 8カ所
- リレー出力 4つ (最大 24 V DC/1 A)
- IoT インターフェースごとの最多ログイン数
- 16
- PU 最多ログイン数
- 8
- 注記:
- プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません
- 寸法:
- 幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 132 mm
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.56 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
-
DK CMC III I/O Unit, For signal receiving and passing on control commands, WHD: 138x40x132 mm, Monitoring: > 8 digital inputs, Control: > 4 Relais