CMC III パワーユニット

品番: DK 7030050

ファンなどの電力消費機器の電流/エネルギーの測定とスイッチのオン/オフ用。

品番:
DK 7030050
製品説明
入力側から出力側への通電は2個のリレーによって制御されます。この方法によって、出力側を測定値にリンクさせることができ、自動オン/オフも可能となります。アプリケーションの一例として、ファンの制御を挙げることができます。CMC III あるいは IoT インターフェースの操作画面を介しての手動切り替えも可能です。出力はすべて個々に監視され、さまざまな値が測定されます。プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
機能方法
2つのアウトプットの切り替えをします
電圧、電流、出力の測定
ファン、ヒーターや機器の制御およびスイッチング
材質
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
同梱品
CMC III パワーユニット
平面へ取り付けるための固定部品を含む
Input connection
電気機器コネクター(プラグ型) C14
バスシステム インターフェース
2 x RJ45 CANバス
IoT インターフェースごとの最多ログイン数
16
PU 最多ログイン数
8
注記:
プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません
ファンの制御には、各ファンにサプレッサエレメント 7030051 が1個必要です
寸法:
幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 132 mm
コネクター (出力)
2 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13、スイッチ付き
測定範囲 cos φ
0 ‐ ± 90 °
エネルギー消費量
0 ‐ 1,000,000 kWh
有効電力
46 ‐ 2.3
定格周波数
50 ‐ 60 Hz
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
電圧
110 ‐ 230 V
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.588 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III Power Unit, For power supply and controlling IT equipment via CMC III, Input: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Output: 2x C13, 100-230 V, in total up to 10 A, 50/60 Hz
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Quick guide
マニュアル
データシート
Graphics
ソフトウェア
ソフトウェア