CMC III 取り付けユニット

品番: DK 7030070

CMC IIIコンポーネントの収納用。

品番:
DK 7030070
仕様
PU、PUコンパクト、コントロールユニット、CMC III CANバスユニット、CMC III 電源ユニット用。
製品説明
取り付けユニットには、仕様によって、1つ、もしくは 3つのプロセッシングユニットやセンサーユニットを収容することができます。482.6 mm (19インチ)仕様には、3 ユニット収容することができます。エンクロージャーフレーム仕様には、1 ユニット収容できます。
メリット
燃焼性状:自己消炎性(UL 94 HB準拠)
用途
CMC IIIコンポーネントの収容
機能方法
CMC III プロセスユニット
CMC III プロセスユニットコンパクト
CMC III コントロールユニット
CMC III 電源ユニット
CMC III、LTE ユニット
CMC III ドアコントロールモジュール
材質
鋼板製
表面
亜鉛メッキ、クロメート処理
同梱品
ブランクカバーを含む。
取り付けスペースの数
3
取り付け方法
19インチ取り付け面
寸法:
幅: 482.6 mm
奥行: 141 mm
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
1.02 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177659391
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III mounting units, Accommodation of CMC III components, For 482.6 mm (19"), WHD: 138x40x132 mm
データシート
Visio Shapes