CMC III 取り付けユニット

品番: DK 7030071

CMC IIIコンポーネントの収納用。

品番:
DK 7030071
仕様
PU、PUコンパクト、コントロールユニット、CMC III CANバスユニット、CMC III 電源ユニット用。
製品説明
取り付けユニットには、仕様によって、1つ、もしくは 3つのプロセッシングユニットやセンサーユニットを収容することができます。482.6 mm (19インチ)仕様には、3 ユニット収容することができます。エンクロージャーフレーム仕様には、1 ユニット収容できます。
メリット
燃焼性状:自己消炎性(UL 94 HB準拠)
用途
CMC IIIコンポーネントの収容
機能方法
1つのユニットをマウントし、エンクロージャーのフレームに取り付けます。
CMC III プロセスユニット
CMC III プロセスユニットコンパクト
CMC III コントロールユニット
CMC III 電源ユニット
CMC III、LTE ユニット
CMC III ドアコントロールモジュール
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けスペースの数
1
取り付け方法
エンクロージャーフレーム
注記:
1つの CMC III ユニットをマウントし、ラックのフレームに取り付けます
寸法:
幅: 170 mm
奥行: 160 mm
1パック
1 個
純質量
0.35 kg
総質量
0.448 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177662711
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III mounting units, WHD: 170x1 Ux160 mm
資料
Info sheet
データシート
Visio Shapes