- 品番:
- DK 7030088
- 仕様
- PU、PUコンパクト、コントロールユニット、CMC III CANバスユニット、CMC III 電源ユニット用。
- 製品説明
- 取り付けユニットには、仕様によって、1つ、もしくは 3つのプロセッシングユニットやセンサーユニットを収容することができます。482.6 mm (19インチ)仕様には、3 ユニット収容することができます。エンクロージャーフレーム仕様には、1 ユニット収容できます。
- メリット
- 燃焼性状:自己消炎性(UL 94 HB準拠)
- 用途
- CMC IIIコンポーネントの収容
- 機能方法
- CMC III プロセスユニット
- CMC III プロセスユニットコンパクト
- CMC III コントロールユニット
- CMC III 電源ユニット
- CMC III、LTE ユニット
- CMC III ドアコントロールモジュール
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付けユニット、1 U
2 x ブラインドカバー
取り付け部品を含む
- 取り付けスペースの数
- 3
- 取り付け方法
- 19インチ取り付け面
- 注記:
- CMC III ユニットのネットワークラックやサーバーラック内への取り付けに使用します
- 19インチ プロファイル (フレーム) 内に固定するこの取り付けキットには、最大3台の CMC III ユニットをマウントできます
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
奥行: 141 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.423 kg
- 総質量
- 0.539 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
-
DK CMC III mounting units, 1 U, 482.6 mm (19")