- 品番:
- DK 7320440
- 仕様
- ディスプレイ、ISDNおよびGSMユニット、ファンコントロールシステム、ドアコントロールモジュール、ダイナミックラックコントロール用。
- 製品説明
- 取り付けユニットには、仕様によって、1つ、もしくは 3つのプロセッシングユニットやセンサーユニットを収容することができます。482.6 mm (19インチ)仕様には、3 ユニット収容することができます。エンクロージャーフレーム仕様には、1 ユニット収容できます。
- メリット
- 燃焼性状:自己消炎性(UL 94 HB準拠)
- 用途
- CMC IIIコンポーネントの収容
- 機能方法
- CMC III プロセスユニット
- CMC III プロセスユニットコンパクト
- CMC III コントロールユニット
- CMC III 電源ユニット
- CMC III、LTE ユニット
- CMC III ドアコントロールモジュール
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 取り付けスペースの数
- 3
- 取り付け方法
- 19インチ取り付け面
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 1.18 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177367340
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253