製品販売終了日:: 2026/12/30
- 品番:
- DK 7030080
- 製品説明
- プロセッシングユニット (PU) または PU コンパクトのセットアップに使用します。その際は、CMC III プロセッシングユニット / コンパクトをプログラミングケーブルを使用して PC の USB インターフェースに接続します。ウインドウズシステムのためのドライバーも同梱されており、それを PC にインストールする必要があります。
- 同梱品
- CD-ROM と USB ドライバーソフト
システムの説明 - 長さ
- 3 m
- 寸法:
- 長さ: 3 m
- インターフェース/接続箇所
- プラグ (タイプ): USB-AミニUSB
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.099 kg
- 総質量
- 0.113 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
- DK CMC III programming cable USB, For commissioning the CMC III Processing Units, L: 3 m, 1 x USB series A, 1 x Mini USB
- データシート
- Graphics