CMC III CAN バス接続ケーブル

品番: DK 7030480

CANバスユニットを情報および電力伝送機能に接続します。

品番:
DK 7030480
製品説明
プロセッシングユニットと CAN バスセンサー III、CAN バスユニット III、CAN バスコントロールユニット III のバス形成や相互の接続に使用します。長さの異なるケーブルが用意されているので、CMC III システムを独自の構成に基づく様々な用途に適用することもできます。
用途
CANバスユニットの接続
個々のCANバスユニットの情報転送と電力転送。
長さ
3 m
寸法:
長さ: 3 m
インターフェース/接続箇所
プラグ (タイプ): RJ45RJ45
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.131 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177695924
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III CAN bus connection cable, L: 3 m, type: RJ45