電源ユニット用コネクターケーブル

品番: DK 7200215

様々な国の仕様のネットワーク部品用の接続ケーブルと延長ケーブル。

品番:
DK 7200215
仕様
延長ケーブル
製品説明
各種のプラグやソケット(Schuko/C13/C14/C19/C20)が付いている接続ケーブルと延長ケーブル。PVC 3線ケーブル。
用途
CMC III
断面
1 mm²
接続ケーブル長さ
1.8 m
プラグ (タイプ)
電気機器コネクター(プラグ型) C14
定格電圧
230 V
110 V (DC)
ソケット
電気機器コネクター(ソケット型) C13
1パック
1 個
純質量
0.168 kg
総質量
0.188 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177305519
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
DK Extension cable, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), C13/C14, For CMC III
適合宣言書
CE適合宣言書