CMC III SMSユニット

品番: DK 7030580

重要な警告について、SMSを使って、ISDNまたはGSM経由で知らせます。

品番:
DK 7030580
仕様
ISDNユニット
製品説明
冗長伝送路の確立用、またはネットワークインフラが整っていない場合は、アラーム転送用にも使用可能。アラームメッセージは、ショートメッセージサービス(SMS)として実行されます。電源供給はプロセッシングユニットにより行われます。
材質
プラスチック
塗装色
フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
同梱品
接続ケーブル(2 m)、RJ 12プラグ付き
取り付け部品を含む
注記:
プロセスユニット/プロセスユニットコンパクトのシリアルインターフェースRS232には、1つの冗長アラーム経路しか接続できません。
Requirements communication port
ISDNシステムにDSS1(欧州ISDN)が接続できるようになっていなければなりません。
ポイントツーマルチポイント構成
1パック
1 個
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III ISDN unit, WHD: 138x40x132 mm, RJ12 connection cable: 2 m
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
Quick guide