RFID アンテナシステム

品番: DK 7890242

RFID アンテナシステムは、TS IT ラックの19インチレールのサイドへ取り付けることができます。19インチコンポーネントに固定してある、RFID タグからの読み出しと書き込みができます。ポジション検知は1/3U単位で正確に行われ、各Uには3つのアンテナエレメントならびにシグナル用LEDが組み込まれています。これによって、コンポーネントが正確な高さに取り付けられていなくても、コンポーネントの取付け位置が正確に検知されます。RFIDタグの読み取りや書き込みも、それぞれLEDでシグナル化されます。

品番:
DK 7890242
仕様
高さ 42 U
1パック
1 個
純質量
0.9 kg
総質量
1.1 kg
関税率番号
85177100
EAN
4028177686472
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK RFID aerial systems, 42 U
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書