CMC III CANバスセンサー

品番: DK 7030100

CMC-TC センサーの接続に使用します。

品番:
DK 7030100
仕様
5つのアクセスセンサー(直列接続)あるいは、煙感知器、モーション感知器、電圧監視装置 48 V DC またはリークセンサーの接続に使用します。
製品説明
CMC III CAN バスセンサーは、CMC-TC システムの特定のセンサーを、現在の CMC III に接続させることを可能にします。この方法で、古いアプリケーションを CMC III プロセッシングユニット / コンパクトでアップグレードすることができます。ユニットには、2つの CAN バスコネクター以外に CMC-TC センサー用のコネクターも装備されています。ゆえに、このユニットは、CMC-TC センサーと現在の CMC III プロセッシングユニット間のインターフェースとしての役目を果たし、センサーのデータを CAN バスプロトコルに適合させます。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
仕様
2 x CAN バス CMC III:RJ45、CAN バスケーブル用
LED 表示(背面)
視覚的 (LED) そして聴覚的 (アラーム音) ステータス表示
NTP 付きリアルタイムクロックによる計時機能
LDAP(S)/Radius / アクティブダイレクトコネクション
追加コンポーネントを使用せずに、自律的な操作を実現する、Webサーバーと統合された GbE インターフェース
CMC IIIのネットワークインターフェース経由で、ブラウザ、SNMPあるいはOPC-UAによって現在の測定値を呼び出したり、あるいは設定を行ったりすることができます。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
機能方法
設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。
内蔵のLEDによるステータス表示
CMC IIIのネットワークインターフェース経由で、ブラウザ、SNMPあるいはOPC-UAによって現在の測定値を呼び出したり、あるいは設定を行ったりすることができます。
限界値を超えた場合は、Eメール、SMSあるいはSNMPトラップによって自動的に警報を発信します。
材質
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
同梱品
センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
取り付け用アクセサリー
Input connection
RJ 45
RJ12
バスシステム インターフェース
2 x RJ45 CANバス
インターフェース
RJ12
PU コンパクト最多ログイン数
4
PU 最多ログイン数
16
寸法:
幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.12 kg
総質量
0.18 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177659476
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III CAN bus sensor, For connecting CMC-TC sensors, WHD: 110x30x40 mm, Interfaces: RJ12, 2xRJ45 CAN bus
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書
資料
Quick guide
マニュアル
データシート
Graphics