CMC III CANバス DRC

品番: DK 7030550

RFID コントローラーの接続に使用します。

品番:
DK 7030550
仕様
RFIDシステムをCMC IIIに接続するためにはCANバス DRCが必用です。それは、CMC IIIのCANバスとRFID コントローラーをつなげます。
製品説明
CMC III CANバス DRCを使用して、RFID コントローラーをCMC III システムにつなげることが可能になります。1台のCMC III CANバス DRCには、それぞれ1つのRFID コントローラーを接続することが可能です。CMC III CANバス DRCごとに、1台の電源が必用です。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
CMC IIIのウェブ面上にエンクロージャー内の19インチ機器のグラフィカルな描写
用途
IT、工業および建築技術の各環境にある19インチ機器をDRC システムを介して管理します。
機能方法
設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。
内蔵のLEDによるステータス表示
CMC IIIのネットワークインターフェース経由で、ブラウザ、SNMPあるいはOPC-UAによって現在の測定値を呼び出したり、あるいは設定を行ったりすることができます。
限界値を超えた場合は、Eメール、SMSあるいはSNMPトラップによって自動的に警報を発信します。
材質
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
同梱品
CMC III CANバス DRC
配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
平面用固定具
マウントレール固定用取り付けクリップ
取り付け用アクセサリー
バスシステム インターフェース
2 x RJ45 CANバス
インターフェース
RJ45
PU コンパクト最多ログイン数
2
PU 最多ログイン数
4
注記:
各CANバス DRCは、追加の電源ユニット 7030.060を必要とします。
寸法:
幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 132 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.336 kg
総質量
0.604 kg
関税率番号
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III CAN bus DRC, WHD: 138x40x132 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Quick guide
マニュアル