ファン用サプレッサエレメント CMC III用

製品番号: DK 7030.051

CMC III パワーユニット経由のファン接続に使用します。サプレッサエレメントは、ファンモーターのスイッチを切る際のノイズを阻止します。

製品番号:
DK 7030.051
製品説明
CMC III パワーユニット 7030.050 にファンを接続するために使用します。サプレッサエレメントは、過度の遮断電流を防止します。ファンごとに、1つのサプレッサエレメントが必要になります。
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
0.01 kg
総質量
0.011 kg
関税率番号
90309000
EAN
4028177701311
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
DK CMC III interference suppressor for fans, RAL 9005
資料
Info sheet