- 品番:
- DK 7030501
- 製品説明
- 換気フラップが組み込まれている ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドアの自動開扉用コントロールユニットです。フロントおよびリアドア付きラック用に設計されています。CAN バス付きの CMC III システムに適合します。
- 仕様
- PU 最大:16
- PU コンパクト 最大:4
- 定格電圧 1:24 V (DC) 7030.060、ドアコントロールモジュールおよび ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドア用、定格電圧 2 に冗長性有り
- 定格電圧 2:24 V (DC) 7030.060、ドアコントロールモジュールおよび ADO 仕様 VX IT 透視ドア用
- 1 x 温度センサー 入力
- 3 x デジタル入力:警報 / フロントドアフラップ / リアドアフラップ
- 1 x 読み取り装置用入力:換気フラップの機能試験を現地で行うための暗証番号式ロック / トランスポンダリーダー
- 換気フラップ内蔵の ADO (自動ドア開放装置) 仕様 VX IT 透視ドア用の出力 2箇所 (ドアには、ダンパー付きマグネットシステムをドアに搭載)
- 2 x CAN バス CMC III:RJ45、CAN バスケーブル用
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
- 同梱品
- ベーシックシステム
温度センサー、接続ケーブル (同梱付属品) を含む
平面へ取り付けるための固定部品を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.66 kg
- 関税率番号
- 90330090
- EAN
- 4028177951570
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 製品説明
-
DK CMC III Door Control Module (DCM), control unit for the automatic door opening system, activation of maximum 2 Door Kits and 2 Door Kits Extension for LCP, WHD: 138 x 40 x 132 mm,