この製品の販売終了日:: 2023/12/30
- 品番:
- DK 7320794
- 製品説明
- ロックメカニズムを操作すると、自動開扉システムによってドアが開きます。市販のシリンダー錠(40mm)、ならびにSZセキュリティインサートおよび押しボタンインサートの取り付けのために用意されました。長さ:302 mm
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 電源ケーブル(3 m)
- 接続ケーブル長さ
- 3 m
- DC の場合
- 3 A
- 動作温度範囲
- 5 °C...40 °C
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.81 kg
- 総質量
- 0.831 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 製品説明
- DK Door comfort handle, with door opener function, 24 V, 3 A