ドアスイッチ

品番: DK 7320793

ドアを手動で開けるために、Door Control Modul(ドア制御モジュール)の開放接点に接続するためのボタン。

品番:
DK 7320793
製品説明
ドアコントロールモジュールのオープンコンタクトに接続するスイッチ。手動開扉用。TS IT フレームの 25 mm ピッチ穴に取り付けます。
同梱品
接続ケーブル 3m
マウンティングブラケット
取り付け部品を含む
Installation Ø
16.2 mm
定格電圧
250 V AC
定格電流 (最大)
2 A
1パック
1 個
純質量
0.17 kg
総質量
0.178 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
製品説明
DK Door switch, 250 V AC, 2 A, Einbau-Ø: 16,2 mm
証明書
EAC