VX IT 用ドア ADO (自動ドア開放) 用

品番: VX 7030263

VX IT 透視ドアと鋼板製ドア、アラーム発生時に自動的に開く換気フラップ付き

品番:
VX 7030263
仕様
透視ガラス板:単板安全ガラス (着色タイプ)
フラップを開くためのスプリングダンパー
フラップを固定するためのマグネットです
フラップは電源を切ると開きます
透視ドア:2 x 単板安全ガラス、淡彩
1枚型、換気フラップ付き
フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
製品説明
アラームまたは電源障害が発生した場合の自動オープン機能付き換気フラップが組み込まれています。オートマチックドアオープニングシステム用の透視ドアは、VX IT の標準ドアと交換できます。
メリット
CMC III システムによるリモートコントロールは可能です
単板安全ガラス (着色タイプ) の使用により高い安全性を実現
換気フラップがドアフレームと組み合わせられているので高い剛性を実現
換気フラップは避難経路に 200 mm 突き出すだけです
ロックシステムの適応は不要
ドアを手で開けても、換気フラップには影響しません
停電発生時には、換気フラップが自動的に開きます
仕様
換気フラップの外側への出っ張り:200 mm (開放時)
機械部の内側への出っ張り:52.5 mm
ドアヒンジ位置:右側 (1枚ドアの場合、右側から左側に変更可能)
ドアヒンジ位置からの接続ケーブル:2.5 m
機能方法
操作・作動は CMC III ドアコントロールモジュール (DCM) 経由で
組み込まれている垂直型換気フラップは、非常時に、冷却システムが故障した場合あるいは消火設備が作動した場合に、自動的に機械的に開きます
部屋の容積と温度に応じて、部屋の空気が緊急冷却に使用されるか、消火ガスが直接 IT ラックに流れ込みます。
必ず ADO (自動ドア開放) システムのフロントおよびリアドアをご使用ください
材質
フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
透視ガラス板:単板安全ガラス (着色タイプ)
同梱品
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付き透視ドア
DC の場合
0.78 A
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20 (換気フラップが閉じられている場合)
1パック
1 個
純質量
40 kg
総質量
42 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177925878
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
VX IT アルミ製透視ドア ADO、幅x高さ 800x2000 mm、単板安全ガラス x 2、透明ラップ無し
資料
マニュアル