製品販売終了日:: 2024/03/31
- 品番:
 - VX 7030284
 - 仕様
 - 単板安全ガラス付き透視窓
フラップを開くためのスプリングダンパー
フラップを固定するためのマグネットです
フラップは電源を切ると開きます
鋼板製フロントドア付き
両開き2枚ドア、換気フラップ付き
フレーム:鋼板 - 製品説明
 - アラームまたは電源障害が発生した場合の自動オープン機能付き換気フラップが組み込まれています。オートマチックドアオープニングシステム用の透視ドアは、VX IT の標準ドアと交換できます。
 - メリット
 - CMC III システムによるリモートコントロールは可能です
 - 単板安全ガラス (着色タイプ) の使用により高い安全性を実現
 - 換気フラップがドアフレームと組み合わせられているので高い剛性を実現
 - 換気フラップは避難経路に 200 mm 突き出すだけです
 - ロックシステムの適応は不要
 - ドアを手で開けても、換気フラップには影響しません
 - 停電発生時には、換気フラップが自動的に開きます
 - 仕様
 - 換気フラップの外側への出っ張り:200 mm (開放時)
 - 機械部の内側への出っ張り:52.5 mm
 - ドアヒンジ位置:右側 (1枚ドアの場合、右側から左側に変更可能)
 - ドアヒンジ位置からの接続ケーブル:2.5 m
 - 機能方法
 - 操作・作動は CMC III ドアコントロールモジュール (DCM) 経由で
 - 組み込まれている垂直型換気フラップは、非常時に、冷却システムが故障した場合あるいは消火設備が作動した場合に、自動的に機械的に開きます
 - 部屋の容積と温度に応じて、部屋の空気が緊急冷却に使用されるか、消火ガスが直接 IT ラックに流れ込みます。
 - 必ず ADO (自動ドア開放) システムのフロントおよびリアドアをご使用ください
 - 塗装色
 - RAL 7035
 - 同梱品
 - 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル付きドア
 - DC の場合
 - 0.78 A
 - 寸法:
 - 幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
 - IP 20 (換気フラップが閉じられている場合)
 - 1パック
 - 1 個
 - 純質量
 - 40 kg
 - 総質量
 - 43 kg
 - 関税率番号
 - 94039910
 - EAN
 - 4028177925960
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101
 - 製品説明
 - VX IT 両開き鋼板製ドア (ADO)、幅x高さ 600x2200 mm、RAL 7035
 
- 資料
 - マニュアル