製品販売終了日:: 2024/09/30
- 製品番号:
- VX 7030.285
- 仕様
- 透視ガラス板:単板安全ガラス (着色タイプ)
フラップを開くためのスプリングダンパー
フラップを固定するためのマグネットです
フラップは電源を切ると開きます
鋼板製フロントドア付き
両開き2枚ドア、換気フラップ付き
フレーム:鋼板 - 製品説明
- アラームまたは電源障害が発生した場合の自動オープン機能付き換気フラップが組み込まれています。オートマチックドアオープニングシステム用の透視ドアは、VX IT の標準ドアと交換できます。
- メリット
- CMC III システムによるリモートコントロールは可能です
- 単板安全ガラス (着色タイプ) の使用により高い安全性を実現
- 換気フラップがドアフレームと組み合わせられているので高い剛性を実現
- 換気フラップは避難経路に 200 mm 突き出すだけです
- ロックシステムの適応は不要
- ドアを手で開けても、換気フラップには影響しません
- 停電発生時には、換気フラップが自動的に開きます
- 仕様
- 換気フラップの外側への出っ張り:200 mm (開放時)
- 機械部の内側への出っ張り:52.5 mm
- ドアヒンジ位置:右側 (1枚ドアの場合、右側から左側に変更可能)
- ドアヒンジ位置からの接続ケーブル:2.5 m
- 機能方法
- 操作・作動は CMC III ドアコントロールモジュール (DCM) 経由で
- 組み込まれている垂直型換気フラップは、非常時に、冷却システムが故障した場合あるいは消火設備が作動した場合に、自動的に機械的に開きます
- 部屋の容積と温度に応じて、部屋の空気が緊急冷却に使用されるか、消火ガスが直接 IT ラックに流れ込みます。
- 必ず ADO (自動ドア開放) システムのフロントおよびリアドアをご使用ください
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用 VX クイックハンドル付きドア
- DC の場合
- 0.78 A
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,200 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20 (換気フラップが閉じられている場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 48.5 kg
- 総質量
- 49.5 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177925977
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- VX IT 両開き鋼板製ドア (ADO)、幅x高さ 800x2200 mm、RAL 7035
- 資料
- マニュアル