ドアキット エクステンション TS IT用

製品番号: DK 7030.260

あらゆる非常事態に際して開扉を行う、スピンドルモーターシステム。ドアキットの接続および制御は、ドアコントロールモジュールが行います。

製品番号:
DK 7030.260
製品説明
ラック内が負圧になるアプリケーションで、非常時にラックのドアを自動的に開けるために使用します。ドアキット エクステンションの接続と制御は、ドアコントロールモジュール経由でドアキットと組み合わせて行う必要があります。
用途
ラック内が負圧になるアプリケーション。例えば、LCP が使用されている、あるいはサーバーに強力なファンモーターが使用されている場合
機能方法
負圧が消えるまでモータがドアを押し開けます。
材質
鋼板製
アルミニウム
プラスチック
同梱品
2 x スピンドルモーター
2 x プッシュフレーム
マニュアル
取り付け部品を含む
スピンドルモーター
取り付け部品を含む
1パック
2 個
純質量
3.9 kg
関税率番号
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
製品説明
DK Door kit, For the connection to DCM 7320.790, 24 V DC
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
White Paper