製品販売終了日:: 2023/12/31
- 品番:
- DK 7030261
- 製品説明
- ラック内が負圧になるアプリケーションで、非常時にラックのドアを自動的に開けるために使用します。ドアキット エクステンションの接続と制御は、ドアコントロールモジュール経由でドアキットと組み合わせて行う必要があります。
- 用途
- ラック内が負圧になるアプリケーション。例えば、LCP が使用されている、あるいはサーバーに強力なファンモーターが使用されている場合
- 機能方法
- 負圧が消えるまでモータがドアを押し開けます。
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム
プラスチック - 同梱品
- 2 x スピンドルモーター
2 x プッシュフレーム
マニュアル
取り付け部品を含む
スピンドルモーター
取り付け部品を含む - 1パック
- 2 個
- 総質量
- 3.78 kg
- 関税率番号
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- 製品説明
- DK Door kit, For climate control applications (LCP), 24 V DC
- 資料
- White Paper
- マニュアル