液体冷却装置 LCP ラック CW/CWG

品番: SK 3314230

高性能コンパクトレジスター (熱交換器) による冷却。LCP (液体冷却パッケージ) は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、冷却された空気をサーバーラックの前方側面から吹き出します。

品番:
SK 3314230
仕様
ラック冷却
CW
メリット
ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
サーバーへの送風温度制御、または差圧による制御(オプション)
標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
給水温度を高めに設定しているため、間接的な自然冷却の占める割合が高まり、それによって運転経費が抑えられます。
モジュール式ファンユニットによるニーズに基づいた冷却能力 (稼働中であってもファンの交換は可能であり、工具は不要です)
ファンモジュールは、n+1の冗長構成で設定できます
標準的に電気的冗長構造用3相コネクター
UL バージョンには、単相または二相の固定接続と追加のカバーが標準装備されています。
冷却装置とエンクロージャー分離されているので、水がサーバーエンクロージャーに入るようなことがありません。
床面積 (設置面積)、最大 0.36 m² ですべての冷却能力に対応
LCP CW グリコール タイプを使用する場合は、復路水温が高くなるので、熱回収率が向上します。例えば、ヒートポンプとの併用で使用する場合などです
メンテナンスやアフターサービスを容易にする、前後からの良好なアクセス性を実現
機能方法
LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、これを高性能コンパクトレジスター(熱交換器)を通して冷却し、冷却された空気をら側面からサーバーラックの前方へ吹き込みます。
材質
エンクロージャー:鋼板
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
オプション
完全統合型火災検出システムおよび消火システム
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
高さ 2200 mm のラック、特別色
凝縮水処理キット(衝撃面セパレーター、温度センサー、湿度センサー付き)
ディスプレイ
モニタリング
サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
イーサネット経由の SNMP によるデバイスの直接接続 (2つのイーサネットインターフェースにより、最大 16個の LCP のカスケード接続が簡素化されます)
null
RiZone OT Suite への統合 (拡張された測定および管理機能、値の転送と可視化が可能)
注記:
シリアル番号 2025K000110475 (製造日 2025年9月16日) 以降は、ディスプレイ 3314.030 のみアクセサリーとして使用できます。従来のディスプレイ 3311.030 は、この時点から互換性がなくなります。
新しく製造されたすべての LCP には、識別のためにパッケージに緑色のステッカーが貼られます。
品番について
最適化された凝縮水処理機能は、往路水温が低い場合にも威力を発揮。お問い合わせください。
総冷却能力 / ファンモジュール数
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
冷却能力
10 kW
20 kW
30 kW
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 4,800 m³/h
出荷時においてのファンモジュール数
1
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
適用エンクロージャータイプ
VX IT
TS IT
適用エンクロージャーに取り付け
面一
定格電圧
200 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
最大冷却能力
30 kW
電源接続
接続コネクター
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
耐水性能
ECファン
はい
稼働中もファンの交換ができます
はい
温度制御
無段階ファンコントロール
2方制御ボール弁
水配管接続
DN 40 (G 1½ インチおねじ)
許容最大圧力 (p 最大)
10 バール
送水温度
15 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 10B
オプション
完全統合型火災検出システムおよび消火システム
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
高さ 2200 mm のラック、特別色
凝縮水処理キット(衝撃面セパレーター、温度センサー、湿度センサー付き)
ディスプレイ
1パック
1 個
純質量
196.5 kg
総質量
206.5 kg
関税率番号
84186900
EAN
4028177977785
製品説明
LCP ラック CW、30 kW、前面一致型、RAL 7035、幅x高さx奥行:300x2000x1200 mm
取得認証
Cyber Security Certificate
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet
System Hardening
その他の技術情報
マニュアル
データシート
Visio Shapes
ソフトウェア
MIB files
ソフトウェア