- 品番:
- SK 3314238
- 仕様
- ラック冷却
CW
- メリット
- ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
- エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
- サーバーへの送風温度制御、または差圧による制御(オプション)
- 標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
- 冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
- 給水温度を高めに設定しているため、間接的な自然冷却の占める割合が高まり、それによって運転経費が抑えられます。
- モジュール式ファンユニットによるニーズに基づいた冷却能力 (稼働中であってもファンの交換は可能であり、工具は不要です)
- ファンモジュールは、n+1の冗長構成で設定できます
- 標準的に電気的冗長構造用3相コネクター
- UL バージョンには、単相または二相の固定接続と追加のカバーが標準装備されています。
- 冷却装置とエンクロージャー分離されているので、水がサーバーエンクロージャーに入るようなことがありません。
- 床面積 (設置面積)、最大 0.36 m² ですべての冷却能力に対応
- LCP CW グリコール タイプを使用する場合は、復路水温が高くなるので、熱回収率が向上します。例えば、ヒートポンプとの併用で使用する場合などです
- メンテナンスやアフターサービスを容易にする、前後からの良好なアクセス性を実現
- 機能方法
- LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、これを高性能コンパクトレジスター(熱交換器)を通して冷却し、冷却された空気をら側面からサーバーラックの前方へ吹き込みます。
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
鋼板、塗装済み
- 表面
- RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
RAL 9005
- オプション
- 完全統合型火災検出システムおよび消火システム
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
高さ 2200 mm のラック、特別色
凝縮水処理キット(衝撃面セパレーター、温度センサー、湿度センサー付き)
ディスプレイ
- モニタリング
- サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
- イーサネット経由の SNMP によるデバイスの直接接続 (2つのイーサネットインターフェースにより、最大 16個の LCP のカスケード接続が簡素化されます)
- null
- RiZone OT Suite への統合 (拡張された測定および管理機能、値の転送と可視化が可能)
- 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 30 kW/4
- 冷却能力
- 30 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 60 Hz の場合: 6,500 m³/h
- 出荷時においてのファンモジュール数
- 4
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
- 適用エンクロージャータイプ
- VX IT
- TS IT
- 適用エンクロージャーに取り付け
- 面一
- 定格電圧
- 200 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 最大冷却能力
- 30 kW
- 電源接続
- 固定接続、カバー付き
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 耐水性能
- ECファン
- はい
- 稼働中もファンの交換ができます
- はい
- 温度制御
- 無段階ファンコントロール
- 2方制御ボール弁
- 水配管接続
- DN 40 (G 1½ インチおねじ)
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 10 バール
- 送水温度
- 15 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- はい
- オプション
- 完全統合型火災検出システムおよび消火システム
- サーバーラック自動ドア
- CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
- 高さ 2200 mm のラック、特別色
- 凝縮水処理キット(衝撃面セパレーター、温度センサー、湿度センサー付き)
- ディスプレイ
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 197 kg
- 総質量
- 199 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177977655
- 製品説明
-
SK LCP ラック CW、30 kW、UL、幅x高さx奥行 300x2000x1200 mm、RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)