液体冷却装置 LCP インライン CW/CWG

品番: SK 3314.540

エンクロージャー (ラック) の列内に設置するためのライン空調。暖かい空気はユニットの背面から吸い込まれ、冷却されて、前方のコールドアイルに吹き出されます。

品番:
SK 3314.540
仕様
列単位冷却
CW
メリット
ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
給水温度を高めに設定しているため、間接的な自然冷却の占める割合が高まり、それによって運転経費が抑えられます。
モジュール式ファンユニットによるニーズに基づいた冷却能力 (稼働中であってもファンの交換は可能であり、工具は不要です)
ファンモジュールは、n+1の冗長構成で設定できます
標準的に電気的冗長構造用3相コネクター
The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
冷却装置とエンクロージャー分離されているので、水がサーバーエンクロージャーに入るようなことがありません。
床面積 (設置面積)、最大 0.36 m² ですべての冷却能力に対応
LCP CW グリコール タイプを使用する場合は、復路水温が高くなるので、熱回収率が向上します。例えば、ヒートポンプとの併用で使用する場合などです
メンテナンスやアフターサービスを容易にする、前後からの良好なアクセス性を実現
機能方法
室内またはホットアイルの暖かい空気は装置の背面から吸い込まれ、冷却され、そして前面からコールドアイルに吹き込まれます。この製品の場合、二重床にする必要はありません。
材質
エンクロージャー:鋼板
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
オプション
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
ディスプレイ
モニタリング
サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
イーサネット経由の SNMP によるデバイスの直接接続 (2つのイーサネットインターフェースにより、最大 16個の LCP のカスケード接続が簡素化されます)
null
RiZone OT Suite への統合 (拡張された測定および管理機能、値の転送と可視化が可能)
注記:
null
null
品番について
最適化された凝縮水処理機能は、往路水温が低い場合にも威力を発揮。お問い合わせください。
総冷却能力 / ファンモジュール数
18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 5,000 m³/h
出荷時においてのファンモジュール数
2
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
適用エンクロージャータイプ
VX IT
TS IT
適用エンクロージャーに取り付け
面一
定格電圧
200 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
最大冷却能力
30 kW
電源接続
接続コネクター
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
耐水性能
ECファン
はい
稼働中もファンの交換ができます
はい
温度制御
無段階ファンコントロール
2方制御ボール弁
水配管接続
DN 40 (G 1½ インチおねじ)
許容最大圧力 (p 最大)
10 バール
送水温度
15 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 10B
オプション
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
ディスプレイ
1パック
1 個
純質量
208 kg
総質量
218 kg
関税率番号
84186900
EAN
4028177977761
製品説明
LCP インライン CW、30 kW、前面一致型、RAL 7035、幅x高さx奥行:300x2000x1200 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
マニュアル
Info sheet
データシート
Visio Shapes
ソフトウェア
ソフトウェア
MIB files