- 品番:
- SK 3314568
- 仕様
- 列単位冷却
CW
- メリット
- ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
- エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
- サーバーへの送風温度制御、または差圧による制御(オプション)
- 標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
- 冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
- 給水温度を高めに設定しているため、間接的な自然冷却の占める割合が高まり、それによって運転経費が抑えられます。
- モジュール式ファンユニットによるニーズに基づいた冷却能力 (稼働中であってもファンの交換は可能であり、工具は不要です)
- ファンモジュールは、n+1の冗長構成で設定できます
- 標準的に電気的冗長構造用3相コネクター
- UL バージョンには、単相または二相の固定接続と追加のカバーが標準装備されています。
- 冷却装置とエンクロージャー分離されているので、水がサーバーエンクロージャーに入るようなことがありません。
- 床面積 (設置面積)、最大 0.36 m² ですべての冷却能力に対応
- LCP CW グリコール タイプを使用する場合は、復路水温が高くなるので、熱回収率が向上します。例えば、ヒートポンプとの併用で使用する場合などです
- メンテナンスやアフターサービスを容易にする、前後からの良好なアクセス性を実現
- 機能方法
- 室内またはホットアイルの暖かい空気は装置の背面から吸い込まれ、冷却され、そして前面からコールドアイルに吹き込まれます。この製品の場合、二重床にする必要はありません。
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
フロントドア:アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
鋼板、塗装済み
- 表面
- RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
RAL 9005
- オプション
- サーバーラック自動ドア
CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
高さ 2200 mm のラック、特別色
凝縮水処理キット(衝撃面セパレーター、温度センサー、湿度センサー付き)
ディスプレイ
- モニタリング
- サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
- イーサネット経由の SNMP によるデバイスの直接接続 (2つのイーサネットインターフェースにより、最大 16個の LCP のカスケード接続が簡素化されます)
- null
- RiZone OT Suite への統合 (拡張された測定および管理機能、値の転送と可視化が可能)
- 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 53 kW/6
- 風量 (無障害フロー)
- 60 Hz の場合: 8,000 m³/h
- 出荷時においてのファンモジュール数
- 6
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
- 適用エンクロージャータイプ
- VX IT
- TS IT
- 適用エンクロージャーに取り付け
- 前方へ引き出し
- 定格電圧
- 200 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 最大冷却能力
- 53 kW
- 電源接続
- 固定接続、カバー付き
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 耐水性能
- ECファン
- はい
- 稼働中もファンの交換ができます
- はい
- 温度制御
- 無段階ファンコントロール
- 2方制御ボール弁
- 水配管接続
- DN 40 (G 1½ インチおねじ)
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 10 バール
- 送水温度
- 15 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- オプション
- サーバーラック自動ドア
- CMC III センサー 16個を追加で直接接続可能
- 高さ 2200 mm のラック、特別色
- 凝縮水処理キット(衝撃面セパレーター、温度センサー、湿度センサー付き)
- ディスプレイ
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 228 kg
- 総質量
- 240 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177977662
- 製品説明
-
SK LCP インライン CW (前方突出仕様)、53 kW、UL、幅x高さx奥行 300x2000x1200 mm、RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)