液体冷却装置 LCP インライン DX、LCP インライン DX/FC

品番: SK 3313450

中小規模の IT アプリケーションの冷却に最適です。

品番:
SK 3313450
仕様
DX
メリット
ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
温度監視と温度調節
標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
インバータ制御式コンプレッサーは、冷却能力を需要に適合させます。
LCP DX 特有のメンテナンスを行う場合は、サーバーエンクロージャーと冷却装置を切り離してください。
用途
中小規模のサーバールーム冷却に最適です
1台、または2台のラックを別々に冷却可能
機能方法
連結エンクロージャー内に設置するための LCP。暖かい空気は機器背面のエア通路から吸引され、高性能熱交換器レジスターを通して冷却され、再びルームあるいはコールドアイルに吹き込まれます。
吸収された熱エネルギーは屋外にある凝縮器の周囲へ放出されるので、設置室の温度上昇はありません。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
オプション
加湿装置
除湿および追加加熱装置
凝縮水ポンプ
低温凝縮器 / 高温凝縮器 (-40 °C / +53 °C)
仕様
列単位冷却
モニタリング
イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
RiZoneへの統合
総冷却能力 / ファンモジュール数
35 kW/3
調節範囲
8 ‐ 35 kW
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 9,900 m³/h
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
適用エンクロージャータイプ
VX IT
適用エンクロージャーに取り付け
面一
定格電圧
380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 22.4 A
最大冷却能力
35 kW
電源接続
端子台結線方式
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
冷媒
ECファン
はい
SNMP カード
はい
稼働中もファンの交換ができます
はい
温度制御
無段階ファンコントロール
インバーター制御の圧縮機
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 40 A
動作温度範囲
5 °C...35 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 68 dB(A)
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
オプション
加湿装置
除湿および追加加熱装置
凝縮水ポンプ
低温凝縮器 / 高温凝縮器 (-40 °C / +53 °C)
1パック
1 個
関税率番号
84158200
EAN
4028177953871
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
LCP Inline DX, 35 kW, flush, RAL 7035, WHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Graphics