- 品番:
- DK 7826750
- 製品説明
- 密閉型ラックを既存の集中管理型空調システムに組み入れるための最適なソリューションです。段状の接続口は、一般的なホースの直径とフィットし、強制換気によるラック内の効果的な冷却を実現します。
- 材質
- PET-G
- 塗装色
- 透明
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm - 注記:
- トップパネルに必要なカットアウト (幅x奥行): 380 x 230 mm
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 144 mm
奥行: 300 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.959 kg
- 総質量
- 0.96 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
- DK vent cover, for hot air extraction to a ventilation system, WHD: 450 x 144 x 300 mm, cut-outs W x D max. 380 x 230 mm, PET-G, transparent
- 資料
- Info sheet