- 品番:
- SK 3166.115
- メリット
- C13 IEC ソケットによる簡単な接続技術
- 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現
- 非常に静かであるため、オフィスエリアに最適です
- 世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
- 用途
- オフィス用
- 機能方法
- 回転速度コントローラー付きのファンは、需要に合わせて出力を適合させます
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ファンユニット 1個
回転速度コントローラ
配線済み
取り付け部品を含む
配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
トップパネルなし
- 定格電圧
- 100 V~130 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 品番について
- 通気孔付きベーストリムパネル2枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa ある場合は、風量が 800 m³/h に低下します
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.5 A
60 Hz の場合: 0.5 A
- 仕様
- セットアップ仕様
- 寸法:
- 幅: 470 mm
高さ: 200 mm
奥行: 470 mm
- 取り付け用カットアウト
- 幅:410 mm
奥行:410 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- 温度制御
- 回転速度コントロール (ファン)
- 動作温度範囲
- 5 °C...55 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 24 W
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 24 W
- 風量 (無障害フロー)
- 1,245 m³/h
- 風量 (稼働時)
- 800 m³/h
- 音圧レベル (稼働時)
- 39 dB(A)
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 11.267 kg
- 総質量
- 11.86 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177966260
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005