ファン増設キット VX IT, TS IT 用

品番: SK 7990000

回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール 5503.010、5503.020 および 5503.025 に後付けできます。

品番:
SK 7990000
仕様
トップパネルなし
製品説明
回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール 5503.xxx に使用できます。
メリット
連結処理が完了した状態での納品
特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現
世界中での使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
ファン
保護グリル
取り付け部品を含む
配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)
150 m³/h
定格電圧
24 V (DC)
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.32 A
60 Hz の場合: 0.32 A
寸法:
幅: 119 mm
高さ: 25 mm
奥行: 119 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 20
回転速度
100 %
注記:
逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 150 m³/h に低下します
音圧レベル (稼働時)
44 dB(A)
動作温度範囲
5 °C...55 °C
定格出力
7.7 W
1パック
1 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.308 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
SK ファン増設キット、回転速度制御機能付き、無障害フロー 192 m³/h、ファンモジュール用、幅x高さx奥行:119x25x119 mm、RAL 9005
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Additional instructions