- 品番:
- SK 3301.391
- 製品説明
- サーバーラックのリア側に取り付けられている、前面吸気型 19インチ IT 機器への冷気を送るための、自然換気型エアダクト。
- メリット
- 後方の19インチ コンポーネントへのエアフローを改善するために使用します
- 内蔵のブラシストリップ。19インチ IT 機器からのケーブル引き込みに使用します
- 「フロントからバックへ」のエアフローをサポート
- 奥行き可変式
- 材質
- 鋼板、塗装済み
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB - 塗装色
- RAL 9005
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 1 U - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3 kg
- 総質量
- 3.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 製品説明
- SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005
- 資料
- マニュアル