IT クーリング

IT クーリング用アクセサリー

Blue e+ クーリングユニット、LCP CW および LCP DX の使用に適したアクセサリー。

IT クーリング用アクセサリー

鋼板ドア IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用

ウォール型クーリングユニットの取り付けに使用します。ドアのカットアウトは、ウォール型クーリングユニットの位置がドアの中央にくるように配置されています。

IT クーリング用アクセサリー

タッチスクリーンディスプレイ、カラー LCP ラック/インライン CW 用

関連するすべての運転パラメータは、ディスプレイを介して LCP に直接表示されます。これにより、LCP の重要な機能を直接監視し、設定を行うことができます。

IT クーリング用アクセサリー

後部のアダプター LCP CW インライン用

LCP Inlineの組み込み時に生じた後方領域内のすきまを埋めます。

IT クーリング用アクセサリー

LCP CW、VX の連結セット TS IT用

TS IT ラックと LCP CW インライン プロトルードの連結に使用します。

IT クーリング用アクセサリー

フィルターマットホルダー LCP CW インライン用

LCP インライン CW 用フィルターマットホルダー。

IT クーリング用アクセサリー

接続ホース

フレキシブルで短縮可能な接続ホース、両端に継手ナット付き、LCP/LCUを固定配管に接続するために使用します。

IT クーリング用アクセサリー

エアガイド キット LCP ハイブリッド用

エアガイド キットは、大きな圧力損失もなく、空気の流れを LCP ハイブリッドの熱交換器へ導きます。

IT クーリング用アクセサリー

垂直仕切板 VX IT, TS IT 用

19インチ架装面左右のエアフローの遮蔽用(エンクロージャーの高さ:2000 mm)

IT クーリング用アクセサリー

フィルターマット LCP CW インライン用

LCP インライン CW 用フィルターマット。

IT クーリング用アクセサリー

トップパネル IT ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 用

ルーフ型クーリングユニットの取り付けに使用します。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央にくるように配置されています。

IT クーリング用アクセサリー

凝縮器ユニット LCP DX用

冷媒方式の LCP には凝縮器ユニットが必要です。ユニットの仕様によって、外付けの凝縮器およびファン経由、あるいは追加のフリークーラーが装備されます。フリークーラー付きタイプは、LCP DX/FC のコンビネーション型に必要です。ユニットは、ルーフ (屋根) および壁面取り付けに適しています。

IT クーリング用アクセサリー

エアダクト IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用

19インチ機器取り付け面の前へ冷気を送るために、IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ との組み合わせで使用します。

IT クーリング用アクセサリー

ファンモジュール LCP ラック/インライン CW 用

冷却能力の増加。さらに、冗長性を得ることもでき、あるいは消費電力を減らすこともできます。

IT クーリング用アクセサリー

ブラシストリップセット LCU CW 用

LCU CW を使用する場合に、VX IT ネットワークラック / サーバーラック内のコールドエリア / ホットエリアを仕切るために使用します。

IT クーリング用アクセサリー

凝縮水ポンプ LCP ラック/インライン CW 用

LCP ラック / インライン CW を使用する場合の凝縮水の排水に使用します。

IT クーリング用アクセサリー

サイドパネル固定キット LCP用

LCP に使用されている VX サイドパネルへの取り付けに使用します。