- 品番:
- SK 3312807
- 製品説明
- ルーフ型クーリングユニットの取り付けに使用します。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央にくるように配置されています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付けについてのご注意
- 取り付けには、既存の密閉型トップパネルの固定部品をご使用ください
- 電気式凝縮水蒸発器 (SK 3355.720) は、19インチ機器取り付け面と干渉するため、使用できません。凝縮水の排水には、同梱のホースをご使用ください。
- 適用品番
- 3312.800
- 3185.730
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
VX
幅: = 800 mm
奥行: = 1,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 6 kg
- 総質量
- 9.7 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177958425
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
-
SK IT トップパネル、VX IT 用、クーリングユニット 3312.800/3412.800用組み立てカットアウト付き、幅x高さ:800x1200 mm、RAL 7035