- 品番:
- SK 3312.820
- 製品説明
- 19インチ機器取り付け面の前へ冷気を送るために、IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ との組み合わせで使用します。
- メリット
- いろいろな奥行きのエンクロージャーに使用できるエアダクト
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- 19インチ機器取り付け面の最下部の 3 U に取り付けます。
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 3 U
- 適用
- 奥行: = 800 mm
= 1,000 mm
= 1,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 16.15 kg
- 総質量
- 17 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 製品説明
-
SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame