鋼板ドア IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用

品番: SK 3312.816

ウォール型クーリングユニットの取り付けに使用します。ドアのカットアウトは、ウォール型クーリングユニットの位置がドアの中央にくるように配置されています。

品番:
SK 3312.816
製品説明
ウォール型クーリングユニットの取り付けに使用します。ドアのカットアウトは、ウォール型クーリングユニットの位置がドアの中央にくるように配置されています。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
鋼板製リアドア
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
固定部品を含む (ロックパーツ付き、ヒンジ無し)
適用品番
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX IT
VX
1パック
1 個
純質量
19 kg
総質量
21 kg
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
SK IT 鋼板ドア、VX IT 用、クーリングユニット 3312810用組み立てカットアウト付き、幅x高さ800x2000 mm、RAL 7035
データシート
技術システムマニュアル