垂直仕切板 TS IT用

品番: SK 3301370

19インチ架装面左右のエアフローの遮蔽用(エンクロージャーの高さ:2000 mm)

品番:
SK 3301370
仕様
片面粘着剤付き
製品説明
19インチ取り付け面左右のエアフローの遮へいに使用します (エンクロージャー高さ2000 mm 用)。
材質
発泡ポリウレタン
難燃性、UL 94(HF1)に準拠
塗装色
アントラシート
シール箇所
LCPおよび19インチマウンティングレール
寸法:
幅: 110 mm
高さ: 1,915 mm
奥行: 110 mm
適用
幅: 600 mm
1パック
1 個
純質量
0.619 kg
総質量
0.719 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177542068
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SK Vertical shielding, Sealing between side panel/LCP and 482.6 mm (19") level, WHD: 110x1915x110 mm, Cellular PU foam, self-adhesive on one side