- 品番:
- SK 3313089
- 製品説明
- LCP に使用されている VX 標準型サイドパネルへの取り付けに使用します。
- 材質
- ホルダー:鋼板製
- 表面
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 6 x ホルダー
固定ねじを含む
配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.11 kg
- 総質量
- 0.119 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177967953
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
- SK Side panel attachment kit LCP, for mounting on a VX standard side panel on an LCP, sheet steel, zinc-plated
- 資料
- Info sheet